Монтажный комплект для европлат для монтажа изолированных объединительных плат, высота 2 U
- Компоненты для внутреннего монтажа предназначены для установки европлат и двойных европлат в горизонтальном положении в 19" шасси (IEC 60297)
- Комплект поставки для установки плат высотой 3 U (европлата) или 6 U (двойная европлата)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Линейка изделий: MultipacPRO
- Подходит для: шасси
- Высота стойки: 2 U
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
Европлаты и двойные европлаты могут быть установлены горизонтально в 19-дюймовом шасси с помощью внутренних монтажных комплектов на основе стандарта IEC 60297.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Задний горизонтальный рельс (H-VT), установлен спереди | 2 | |
2 | Задний горизонтальный рельс (H-ST) | 2 | |
3 | Рейка с резьбовыми отверстиями | 4 | |
4 | Изолирующая полоса | 4 | |
5 | Крепежные детали и руководство пользователя | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.