Монтажная панель MultipacPRO, глубина 330 мм
- Монтажные панели предназначены для монтажа тяжелых компонентов, например, трансформаторов
- С болтовым креплением сбоку внутри 19-дюймового шасси
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Монтажная плата
- Линейка изделий: MultipacPRO
- Ширина стойки: 84 HP
- Ширина изделия: 402,5 мм
- Глубина изделия: 330 мм
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
Монтажные панели предназначены для монтажа тяжелых компонентов, например, трансформаторов.
Монтажные панели могут устанавливаться одновременно с внутренним монтажом европлат.
При использовании монтажной панели высота монтажа уменьшается, по меньшей мере, на 2,5 мм.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Монтажная плата, алюминий, 2 мм | 1 | |
2 | Резьбовая вставка M3, сталь, 2 мм, оцинкованная, длина 55,38 мм | 2 | |
3 | Резьбовая вставка M3, сталь, 2 мм, оцинкованная, длина 156,98 мм | 2 | |
4 | Монтажный комплект для сборки (6 x винт M3 x 6) | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.