Дефлектор для модулей-заглушек AMC ECO, среднеразмерный
- С возможностью модернизации; прикрепляется к печатной плате модуля-заглушки
- Для регулировки объема воздушного потока пластиковую крышку можно обрезать по размеру (не для компактных модулей)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Дефлектор
- Линейка изделий: MicroTCA
- Тип: AdvancedMC модуль-заглушка
- Подходит для: Системы
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
Дефлекторы блокируют воздушный поток в слоте, в котором они установлены, направляя поток к активным модулям системы.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Предмет 1: лист из нержавеющей стали (VA) с вентиляционными отверстиями; Предмет 2: пластиковая крышка, ПВХ, UL 94 V-0 | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.