Ручка с натяжным механизмом AMC, AMC.0 R2.0, одинарная компактная
- Полный механизм вытяжной ручки, предназначен для активации микровыключателя (горячая замена), включает световод
- Для всех модулей nVent SCHROFF AdvancedMC
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Ручка
- Тип: ручка для извлечения
- Подходит для: Системы MicroTCA
- Тип ручки: Одинарный компактный
- Материал: поликарбонат
- Цвет: черный
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
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
Механизм ручки AMC.0 ред. 2,0, модули MTCA.1 и MTCA.4.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
2 | Крепление для световода сверху и держатель печатных плат, Отлитый под давлением цинк, никелированный | 1 | |
3а | Световод, верхняя, PC, UL 94 V-0 | 1 | |
3б | Световод, нижняя, PC, UL 94 V-0 | 1 | |
4 | Механизм ручки Pull c возможностью применения микровыключателя и держатель печатных плат | 1 | |
5+6 | Ручка Pull, PC, UL 94 V‐0, цвет черный | 1 | |
7 | Боковой ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием | 1 | |
8 | Нижний ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием | 1 | |
9 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
2D DXF
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.