Модуль AMC с натяжной ручкой, AMC.0 R2.0, двойной, полноразмерный, из нержавеющей стали
- В соответствии со спецификацией AMC.0 R2.0
- Для установки в корпус MicroTCA или на платы-носители AdvancedMC (например, на обычные носители, на носители с вырезами и на гибридные носители)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Системный модуль
- Линейка изделий: AdvancedMC
- Высота изделия: 148,8 мм
- Тип: Модуль-заглушка
- Материал: нержавеющая сталь
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
Передняя панель AdvancedMC, включая механизм ручки и ЭМС-прокладку для модулей AMC.0 ред. 2,0.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | U-образная передняя панель, полированная из нержавеющей стали, 0,6 мм | 1 | |
2 | Крепление для световода сверху и держатель печатных плат, литье под давлением, цинк, никелированная | 1 | |
3 | Световод сверху, PC, UL 94 V-0 | 1 | |
3а | Cветовод внизу, PC, UL 94 V-0 | 1 | |
4 | Механизм вставки/извлечения, с микропереключателем и держателем печатных плат | 1 | |
5+6 | Ручка, PC, UL 94 V-0, цвет черный | 1 | |
7 | Боковой ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием | 1 | |
8 | Нижний ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием | 1 | |
9 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
2D DXF
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.