Дефлектор для модулей-заглушек AMC, компактный
- Возможность модернизации модулями-заглушками AMC
- Поток воздуха регулируется для блокировки утечек через неиспользуемые слоты
- Дефлектор состоит из фиксированной и подвижной частей, позволяющих регулировать поток воздуха через слот в диапазоне 60 до 80 %
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Дефлектор
- Линейка изделий: MicroTCA
- Тип: AdvancedMC модуль-заглушка
- Подходит для: Системы
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
Модули-заглушки с дефлекторами и двухтактной ручкой направляют воздушный поток в слоты для модулей AdvancedMC для обеспечения надлежащего охлаждения. Дефлектор состоит из фиксированной и подвижной частей, позволяющих регулировать поток воздуха через слот в диапазоне 60 до 80 %.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Металлический лист с перфорацией, алюминий | 1 | |
2 | Раздвижной металлический лист с перфорацией, алюминий | 1 | |
3 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.