Комплект для вставного блока с ручкой для извлечения типа 2, экранированный, серый, 3 U, 4 HP
- Передняя панель, U-образный профиль, экранированный
- Ручка с функцией извлечения
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип: передняя панель с ручкой (вставной модуль)
- Тип ручки: Трапециевидная, тип 2
- Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
- ЭМС-экранирование: да
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: травление
- Обработанные края: Нет
- Высота стойки: 3 U
- Высота изделия: 128,4 мм
- Ширина стойки: 4 HP
- Ширина изделия: 20 мм
- Соответствует: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
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
Сменный модуль с ручкой для извлечения 2 и U-образной передней панелью. Серая ручка собрана на передней панели. На U-образной панели возможна сборка текстильного уплотнителя. Ручка предварительно собрана.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Ручка устройства для извлечения, трапециевидной формы, тип 2; нажимная, PC, светло-серый, (RAL 7035); узел цинковый литой, оцинкованная | 1 | |
2 | Ручка устройства для извлечения, трапециевидной формы, тип 2, рычаг: ПФЭ, цвет светло-серый, RAL 7035, узел цинковый литой, оцинкованная | 1 | |
3 | Винт с потайной головкой M2.5 x 6, никелированная | 1 | |
4 | Передняя панель U-образная, алюминий, анодированная передняя часть, токопроводящая задняя часть | 1 | |
5 | Винт с полукруглой головкой, Pozidrive, M2.5 x 8, сталь, никелированная | 1 | |
6a | Винт с проточкой и крестообразным шлицем M2.5 x 12,3, сталь, никелированная | 2 | |
7 | Оболочка, полиамид, цвет серый | 1 | |
8 | Шайба2,7, DIN 125 | 2 | |
9 | Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx M2.5 x 6, сталь, никелированная | 2 | |
10 | Держатель печатных плат, литье под давлением, цинк | 1 | |
11 | Текстильный ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: текстиль, медно-никелевое покрытие | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.