Комплект сменных модулей с ручкой IEL, экранированный, черный, высота 3 U, ширина стойки 4 HP
- U-образная передняя панель для текстильного уплотнителя
- Подходит для нагрузок вставки и извлечения до 700 Н (на пару ручек)
- Позволяет выполнить установку микропереключателя
- Позволяет выполнить установку кодированных штекеров в соответствии с IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип: передняя панель с ручкой (вставной модуль)
- Тип ручки: IEL
- Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
- ЭМС-экранирование: да
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: травление
- Обработанные края: Нет
- Высота стойки: 3 U
- Высота изделия: 128,4 мм
- Ширина стойки: 4 HP
- Ширина изделия: 20 мм
- Соответствует: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
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
Сменный модуль, с черной ручкой IEL для вставки/извлечения, 3 U, монтаж спереди. U-образная передняя панель обеспечивает экранирование с помощью текстильного уплотнителя.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель (U-образный профиль), алюминий, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая | 1 | |
2 | Уплотнение ЭМС (текстиль), основа: вспененная изоляционная трубка текстиль, с медно-никелевым покрытием | 1 | |
3 | Ручка со встроенным центрирующим штифтом для перфорированной ленты и направляющих, рычаг: пластик, PC, цвет черный, RAL 9005; клавиша: Пластмасса, PC, цвет светло-серый, RAL 7035 | 1 | |
4 | Держатель печатной платы, цинк отлитый под давлением | 1 | |
5 | Рельефный винт с потайной головкой Pozidrive M2.5 × 8, сталь, никелированная | 1 | |
6 | Оболочка, полиамид, цвет серый | 1 | |
7 | Винт с проточкой и крестообразным шлицем, M2.5 × 12,3, сталь, никелированная | 2 | |
8 | Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx/слот, M2.5 × 6, сталь, оцинкованная, самостопорящийся | 2 | |
9 | Шайба A2.7, DIN 125, сталь, никелированная | 2 | |
10 | Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx, M2.5 × 7, сталь, никелированная | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.