Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding, 4 U, 42 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
- U-образный профиль, передняя панель, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая
- Для текстильного уплотнителя ЭМС
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип: Передняя панель без ручки
- Тип принадлежностей: Передняя панель
- Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: токопроводящая
- Обработанные края: Нет
- Высота стойки: 4 U
- Высота изделия: 172,9 мм
- Глубина изделия: 2,5 мм
- Ширина стойки: 42 HP
- Ширина изделия: 213 мм
- Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
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
Текстильный ЭМС-уплотнитель для передней панели
Крепежный материал (втулки, винты с проточкой) заказывается отдельно.
14 ... 84 HP: многокомпонентный U-образный профиль (передняя панель с обжимными профилями).
Есть разница в покрытии между 2 ... 12 HP и 14 ... 84 HP.
2 ... 12 HP: однокомпонентный U-образный профиль
Текстильная ЭМС-прокладка заказывается отдельно.
Стандартное количество в упаковке: от 2 до 28 HP: 5 шт., от 42 до 84 HP: 1 шт., поставляется только в стандартном количестве (товарная партия).
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель, U-образный профиль, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая, 2 запрессованных центрирующих штифта, нержавеющая сталь | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.