Комплект сменных модулей для PMC с черной ручкой IEL, U-образная лицевая панель, экранированная (текстильная ЭМЗ прокладка), 6 U, 4 HP
- В соответствии с требованиями IEEE P1386, мезонинная плата PCI
- Для одиночного модуля 69,0 x 76,5 мм или двойного модуля 139,0 x 76,5 мм
- Для стандартных мезонинных модулей ввода/вывода, которые подключаются к платам носителя
- PMC = мезонинная плата PCI
- ПЛИС = программируемая логическая интегральная схема
- Передняя панель из U-образного профиля 3 U, 4 HP, с текстильным уплотнителем
- ЭМС-экранирование передней панели и крышек для вырезов передней панели
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип: передняя панель с ручкой (вставной модуль)
- Тип ручки: IEL
- Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
- ЭМС-экранирование: да
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: токопроводящая
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 4 HP
- Соответствует: мезонинная передняя панель PMC, IEEE P1386
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
U-образная передняя панель с вырезом для PMC. Возможность экранирования тканевой ЭМС-прокладкой.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель FMC, U-образный профиль, алюминий, 6 U (2 отверстия), 4 HP, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая | 1 | |
2 | Текстильный ЭМС-уплотнитель для передней панели | 1 | |
3 | Ручка типа IEL (рычаг, черный, RAL 9005; кнопка светло-серая, RAL 7035) | 2 | |
4 | Крышка PMC для вырезов передней панели | 2 | |
5 | ЭМС-уплотнитель (уплотнительное кольцо) | 2 | |
6 | Комплект крепежных деталей | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.