Мезонинная передняя панель PMC, неэкранированная, хромированная, оцинкованная, литая
- Мезонинная передняя панель монтируется в выемки PMC
- ЭМС-экранирование с электропроводящим уплотнительным кольцом
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип: Передняя панель без ручки
- Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Материал: Цинк
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: Хромирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: Хромирование
- Обработанные края: да
- Высота изделия: 74 мм
- Ширина изделия: 12,7 мм
- Соответствует: мезонинная передняя панель PMC, IEEE P1386
- Количество в упаковке: 10
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
Мезонинная передняя панель вставляется в вырезы передней панели PMC. Доступна в различных вариантах обработки.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Накладка PMC для мезонинной передней панели, цинк, литой, хромированный, матовая, гладкая структура поверхности | 10 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.