PMC Mezzanine Front Panel, Non-Shielded, Al, Anodized
- Мезонинная передняя панель монтируется в выемки PMC
- ЭМС-экранирование с электропроводящим уплотнительным кольцом
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип: Mezzanine Front Panel
- Тип принадлежностей: Передняя панель
- Способ монтажа: Snapped in
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Тип прокладки ЭМС: O-ring
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: токопроводящая
- Обработанные края: да
- Высота изделия: 74 мм
- Ширина изделия: 12,7 мм
- Соответствует: мезонинная передняя панель PMC, IEEE P1386
- Глубина изделия: 2,5 мм
- Количество в упаковке: 10
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
Мезонинная передняя панель вставляется в вырезы передней панели PMC. Доступна в различных вариантах обработки.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Накладка PMC для мезонинной передней панели, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 2,5 мм, анодирование, проводящая поверхность | 10 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.