Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Мезонинная передняя панель PMC, необработанная, с ЭМС-экранированием, необработанная оцинкованная литая, 1 шт.

  • Мезонинная передняя панель монтируется в выемки PMC
  • ЭМС-экранирование с электропроводящим уплотнительным кольцом
Подробнее

№ в каталоге:

20835-890
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
  • ЭМС-экранирование: да
  • Материал: Цинк
  • Обработанные края: нет
  • Высота: 74 мм
  • Ширина изделия: 12,7 мм
  • Соответствует: мезонинная передняя панель PMC, IEEE P1386
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

винт, cheesehead, со слотами
Винт с цилиндрической головкой, M2.5 x 5
№ в каталоге: 21100-624
Штифт для кодирования напряжения для мезонинных печатных плат PMC
Штифт для кодирования напряжения для мезонинных печатных плат PMC
№ в каталоге: 60827-026
Mezzanine front panel (PMC), без обработки, shielded (o ring)
ЭМС-прокладка для передней панели PMC
№ в каталоге: 60835-021
Распорка для установки мезонинных печатных плат PMC и FMC
Проставка для установки мезонинных печатных плат PMC и FMC
№ в каталоге: 60897-278

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Мезонинная передняя панель вставляется в вырезы передней панели PMC. Доступна в различных вариантах обработки. Для ЭМС-прокладки тороидального сечения.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Накладка PMC для мезонинной передней панели, отлитый под давлением цинк, необработанный 1
2 ЭМС-уплотнитель (уплотнительное кольцо), Cho-Seal 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink