Bezel for FMC Mezzanine Front Panel Cutouts, VITA 57.1
- Передняя накладка FMC встроена в вырезы мезонинных передних панелей FMC
- Крышка FMC может быть дополнительно экранирована с проводящим уплотнительным кольцом, который необходимо заказывать отдельно
- Материал, алюминиевый экструдированный профиль (анодированная, проводящая поверхность)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип: Mezzanine Front Panel
- Тип принадлежностей: Передняя панель
- Способ монтажа: Snapped in
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Тип прокладки ЭМС: O-ring
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: токопроводящая
- Обработанные края: Нет
- Высота изделия: 58,45 мм
- Ширина изделия: 12,8 мм
- Глубина изделия: 2,5 мм
- Соответствует: FMC Mezzanine; IEEE P1386
- Количество в упаковке: 10
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
Передняя накладка FMC вставляется в вырезы мезонинных передних панелей FMC, комплект из 10 передних накладок.
ЭМС-прокладка тороидального сечения заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передние накладки для передней панели мезонинных плат FMC, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 2,5 мм, анодирование, проводящая поверхность | 10 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.