Самоклеящееся уплотнение для RatiopacPRO Air, 84 HP
- Воздухонепроницаемое уплотнение закрывает пространство между задней горизонтальной рейкой и панелью основания
- Самоклеящееся уплотнение можно приклеить к панели основания
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Направляющая воздушного потока
- Линейка изделий: RatiopacPRO AIR
- Подходит для: Корпуса
- Ширина стойки: 84 HP
- Материал: Полиэтилен
- Количество в упаковке: 1
- Длина: 431,8 мм
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
Самоклеящееся уплотнение закрывает пространство между задней горизонтальной рейкой и панелью основания, чтобы избежать воздушного короткого замыкания в корпусе RatiopacPRO Air.
Информацию о задней панели с вентиляторами или о вентиляторном блоке с радиальными вентиляторами см. в каталоге устройств для серии RatiopacPRO.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Воздушный уплотнитель, вспененный полиэтилен, UL 94 HF 1 + HF 2, самоклеящийся, диапазон температур: ‐40°C ... +85°C | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.