Ручка устройства для извлечения трапециевидной формы, тип 2, RAL 7035, без центрирующего штифта
- Предварительно собранная ручка
- Ручка устройства для извлечения, PC
- Маркировочная пластина, алюминий, 1,5 мм, анодирование, кромки необработанные
- Доступна с направляющим штифтом или без него
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Ручка
- Тип: ручка для извлечения
- Подходит для: передние панели
- Тип ручки: Трапециевидная, тип 2
- Ширина изделия: 19,8 мм
- Материал: поликарбонат
- Цвет: светло-серый
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
- Соответствует: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101
- Количество в упаковке: 10
- Код цвета: RAL 7035
- Глубина изделия: 25,5 мм
- Высота изделия: 23,4 мм
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
Трапециевидная форма ручки устройства для извлечения 2 может использоваться для извлечения печатных плат. Ручка предварительно собрана. Это позволяет пользователю легко устанавливать ручку на переднюю панель. Доступна в 3 цветах и с направляющим штифтом или без него.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Ручка устройство для извлечения Cantilever, тип 2, Рычаг ПК, светло-серый (RAL 7035); монтажный блок, цинковый, литой, без направляющего штифта | 1 | |
2 | Маркировочная пластина, алюминий, 1,5 мм, анодирование, необработанные кромки | 1 | |
3 | Винт с плоской головкой, M2.5 x 6, никелированная | 1 | |
4 | Винт с проточкой и крестообразным шлицем, M2.5 x 12,3, сталь, никелированная | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.