Inserter/Extractor Handle Type IEL, Black Lever, Grey Button, Bottom; 10 pieces
- Нагрузка установки и извлечения до 700 Н (на пару ручек)
- В соответствии с требованиями IEEE 1101.10 и IEC 60297-3-102
- Микропереключатель можно установить
- 0,1-дюймовое смещение используется для блоков питания с SMD Plus
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Ручка
- Тип: Устройство для извлечения/вставки, 0,1-дюймовое смещение
- Подходит для: передние панели
- Тип ручки: IEL
- Ширина изделия: 19,8 мм
- Материал: поликарбонат
- Цвет: Угольно-черный
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
- Соответствует: EN 45545-2
- Количество в упаковке: 10
- Код цвета: RAL 9005
- Глубина изделия: 60,45 мм
- Высота изделия: 25,5 мм
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
Ручка устройства для вставки/извлечения, тип IEL в соответствии с IEEE 1101.10. Смещение 0,1 дюймов Две из этих ручек могут выдерживать однократное рычажное усилие 700 Н (на пару).
Кодированные штекеры и микропереключатель заказываются отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Отлитый под давлением цинк со встроенным центрирующим штифтом для перфорированной планки и направляющая IEEE 1101.10 | 10 | |
2 | Рычаг, поликарбонат, RAL 9005, UL 94 V-0 | 10 | |
3 | Кнопка, поликарбонат, RAL 7035, UL 94 V-0 | 10 | |
4 | Винт с проточкой и крестообразным шлицем, M2.5 × 12,3, сталь, никелированная | 10 | |
5 | Винт со сферо-цилиндрической головкой с Torx, M2.5 × 7, сталь, никелированная | 10 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.