Кодирование для ручки IEL/IET и направляющей IEEE
- 4 возможных позиции, обеспечивающие 64 варианта кодировки на каждую направляющую для установки плат; при кодировании верхней и нижней направляющих для установки плат, возможно 4096 вариантов кодировок
- Вставляется в камеры кодируемых направляющих для вставки плат, а также в заднюю часть литого блока ручек типа IEL или IET
- Кодирование предотвращает установку сменных устройств в неправильные слоты.
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Кодировка для вставных модулей
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac; вставной блок рамного типа
- Тип: Штекер кодировочный
- Подходит для: Блочные каркасы; корпуса; передние панели
- Материал: поликарбонат
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
- Количество в упаковке: 100
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
На основе стандарта IEEE направляющие и ручки могут быть закодированы для избежания вставки неправильной платы в неправильный слот.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Кодировочный штекер, Lexan 505R, UL 94V0, серый (RAL 7035) | 100 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.