Комплект для вставного модуля с ручкой для извлечения типа 1, неэкранированный, цвет серый, 3 U, 5 HP
- Передняя панель, плоская, неэкранированная
- Ручка с функцией извлечения
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип: передняя панель с ручкой (вставной модуль)
- Тип ручки: трапецеидальная, тип 1
- Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
- ЭМС-экранирование: Нет
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: Пассивировано
- Обработанные края: Нет
- Высота стойки: 3 U
- Высота изделия: 128,4 мм
- Ширина стойки: 5 HP
- Ширина изделия: 25 мм
- Соответствует: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
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
Сменный модуль с ручкой для извлечения типа 1 и U-образной передней панелью. Серая ручка собрана на передней панели.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Ручка устройства для извлечения, тип 1, трапециевидная форма, PC, цвет светло-серый (RAL 7035), нижняя | 1 | |
2 | Маркировочная пластина, алюминий, 1,5 мм, анодирование, кромки необработанные | 1 | |
3 | Поворотная втулка, мс | 1 | |
4 | Держатель печатной платы, цинк отлитый под давлением, нижняя | 1 | |
5 | Держатель печатных плат, литье под давлением, цинк | 1 | |
6 | Передняя панель для трапециевидной ручки устройства для извлечения, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность - цветная пассивация | 1 | |
8 | Оболочка, полиамид, цвет серый | 2 | |
9 | Винт с проточкой, под фигурную отвертку/слот, сталь, никелированная, M2.5 × 12,3 | 2 | |
11 | Винт с выпуклой потайной сферо-цилиндрической головкой, M2.5 × 8 | 1 | |
13 | Шайба, A2.7, DIN 125 | 2 | |
14 | Винт с потайной головкой, сталь, никелированная, M2.5 × 10 | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.