Ручка устройства для извлечения в форме ключа 1, верхняя, черная
- Ручка UL 94 V-0, литой подшипник оцинкованный
- Для высоты 6 U, печатная плата может быть смещена на 1 HP вправо путем замены верхней и нижней ручек. Это создает пространство для компонентов SMD на левой стороне
- Please order the collar screws separatly.
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Ручка
- Тип: ручка для извлечения
- Подходит для: передние панели
- Тип ручки: устройство для извлечения – форма 1, верхняя часть
- Материал: поликарбонат
- Цвет: черный
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
- Количество в упаковке: 10
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
Ручка устройства для извлечения в форме ключа 1 может использоваться для извлечения печатных плат. Ручки доступны в черном или сером цветах и верхнем и нижнем вариантах.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Ручка экстрактора в форме ключа 1, PC, черный, RAL 9005, UL 94 V-0 | 1 | |
2 | Поворотная втулка, литье под давлением, цинк, никелированная | 1 | |
3 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ со шлицем M2.5 × 6, сталь, никелированный | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.