Ручка устройства для извлечения трапециевидной формы, тип 1, нижняя, цвет серый
- Ручка закрывается сбоку, PC, UL 94 V-0
- Поворотная втулка
- Маркировочная пластина, алюминий, 1,5 мм, анодирование, кромки необработанные
- Опора для платы литая оцинкованная
- В варианте исполнения 6 U, может быть создано пространство для компонентов SMD с левой стороны путем замены верхней и нижней ручек и, следовательно, перемещения печатной платы на 1 HP вправо
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Ручка
- Тип: ручка для извлечения
- Подходит для: передние панели
- Тип ручки: трапецеидальная, тип 1
- Ширина изделия: 19,8 мм
- Глубина изделия: 26,3 мм
- Материал: поликарбонат
- Цвет: светло-серый
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
- Код цвета: RAL 7035
- Соответствует: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101
- Количество в упаковке: 10
- Высота изделия: 17,8 мм
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
Ручка устройства для извлечения трапецеидальной формы 1 может использоваться для извлечения печатных плат. Ручка должна крепиться в слот передней панели.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Ручка устройство для извлечения Cantilever, нижняя, PC, UL 94 V-0, цвет светло-серый (RAL 7035) | 1 | |
1a | Поворотная втулка, латунь | 1 | |
2 | Маркировочная пластина, алюминий, 1,5 мм, анодирование, необработанные кромки | 1 | |
4 | Держатель печатных плат, литье под давлением, цинк | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.