Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Ручка устройства для извлечения в форме ключа 1, нижняя, серая

  • Ручка UL 94 V-0, литой подшипник оцинкованный
  • Для высоты 6 U, печатная плата может быть смещена на 1 HP вправо путем замены верхней и нижней ручек. Это создает пространство для компонентов SMD на левой стороне
  • Please order the collar screws separatly.
Подробнее

№ в каталоге:

20817-325
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Ручка
  • Тип: ручка для извлечения
  • Подходит для: передние панели
  • Тип ручки: устройство для извлечения – форма 1, нижняя часть
  • Материал: поликарбонат
  • Цвет: серый
  • Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

винт с проточкой
Collar Screw, Cross Recess/Slotted, M2.5 x 12,3 mm, Steel, Nickel Plated, 100 pieces
№ в каталоге: 21101-101
24560159.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, оцинкованная сталь, самофиксирующаяся резьба, M2.5 x 6 мм
№ в каталоге: 24560-159
шайба
Шайба, 2,7 DIN 125, сталь никелированная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-721

Рекомендуемая продукция

изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Plastic, Grey; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-464
изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Stainless Steel; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-662
60807-181-20211012-112538.tif image
Кронштейн печатной платы для крепления передней панели/печатной платы, оцинкованный
№ в каталоге: 60807-181

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Ручка устройства для извлечения в форме ключа 1 может использоваться для извлечения печатных плат. Ручки доступны в черном или сером цветах и верхнем и нижнем вариантах.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Ручка экстрактора в форме ключа 1, PC, grey RAL7035, UL 94 V-0 1
2 Поворотная втулка, литье под давлением, цинк, никелированная 1
3 Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ со шлицем M2.5 × 6, сталь, никелированный 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink