Комплект цельный корпус (тубус) для вставного блока рамного типа, экранированный вариант, 3 U, 10 HP, 227 мм
- С высоким уровнем экранирования для защиты от высокочастотного излучения
- Для установки печатных плат в растре HP
- Цельный корпус (тубус) со всех сторон, с охлаждающими ребрами
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: кассета
- Тип: ВЧ-кассета
- Тип ручки: трапециевидная
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 10 HP
- Глубина изделия: 227 мм
- ЭМС-экранирование: да
- Тип прокладки ЭМС: нержавеющая сталь
- Тип задней панели: сплошная
- Тип крышки: Тубус
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: хроматированная
- Охлаждение: ребра
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
Тубус для высокочастотного сменного блока рамного типа, передняя панель с ЭМС-прокладками из нержавеющей стали.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Цельный корпус (тубус), Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, черное анодирование, кромки необработанные | 1 | |
2 | Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, с боковыми канавками для ЭМС-прокладки (нержавеющая сталь), запрессованный центрирующий штифт, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность - цветная пассивация | 1 | |
3 | Пластиковая ручка, трапециевидной формы, цвет серый, ПК (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
4 | Маркировочная пластина, алюминий, анодирование, кромки необработанные | 1 | |
5 | Задняя панель, алюминий, 1,5 мм, протравлена без вырезов | 1 | |
6 | ЭМС-прокладка (сталь, нержавеющая) | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.