Контактная лента для кодирования разъемов для всех типов, EN 60603, DIN 41612
- Используется со сменными блоками, во избежание неправильной установки
- Для разъемов в соответствии с EN 60603 (DIN 41612)
- Необходимое пространство – ширина передней панели: 4 HP: Тип B, C, D, E, F, H
- Необходимое пространство для ширины передней панели: 5 HP: Тип E, G (требуется проставка)
- 66 возможности кодирования, если используются 2 кодировочных штифтов
- 924 возможности кодирования, если используются 6 кодировочных штифтов
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Кодировка для вставных модулей
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
Кодирование разъема используется для обеспечения защиты от неправильной вставки.
Для разъемов типа E и G всегда требуются проставки.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Контактная лента, полибутилентерефталат (ПБТФ), UL 94 V-0, 10 шт. | 10 | |
2 | Гнездовое соединение, полибутилентерефталат (ПБТФ), UL 94 V-0, 10 шт. | 10 | |
3 | Кодировочные штифты, полибутилентерефталат (ПБТФ), UL 94 V-0, 20 шт. | 20 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.