Комплект для сборки внутрирядного охладителя RackChiller для шкафа Varistar, высота 52 U, ширина 600 мм
- Безупречно интегрирует охладитель Rack-Chiller In-Row в изолированные коридоры
- Включая цоколь, выравнивающие опоры и верхнюю запирающую панель
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Линейка изделий: RackChiller
- Подходит для: Varistar
- Высота стойки: 52 U
- Ширина изделия: 600 мм
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
Комплект для сборки RackChiller In-Row позволяет интегрировать охладитель в изолированные коридоры Proline или Varistar. Входящие в комплект выравнивающие опоры, цоколь и верхняя запирающая панель обеспечивают безупречный внешний вид и лучшие уплотняющие свойства изолированных коридоров. Комплект поставляется в различных вариациях, в зависимости от используемых охладителей и шкафов.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Комплект верхних запирающих панелей, сталь, 1 мм, RAL 7021 | 1 | |
2 | Комплект нижних запирающих панелей | 1 | |
3 | Выравнивающие опоры | 4 | |
4 | Прокладки и монтажный материал | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.