Вентилятор для верхней вентиляторной крыши, высота 25 мм
- Вентилятор Eurorack для установки на верхнюю крышку обеспечивает улучшенную вентиляцию. Этот продукт заменяет предыдущую версию продукта
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Вентилятор
- Линейка изделий: Eurorack; Varistar
- Подходит для: шкаф
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Цвет: темно-серый
- Воздушный поток: 90 м³/ч
- Мощность: 8 W
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
Вентилятор Eurorack для установки на верхнюю крышку обеспечивает улучшенную вентиляцию. Этот продукт заменяет предыдущую версию продукта.
Заказывайте защитные решетки отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вентилятор | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.