Рама для шкафа Varistar CP, 24 U, высота 800, ширина 1200, глубина 800
- Сварная рама, с порошковым покрытием, цвет темно-серый, RAL 7021
- Сталь, 1,5 мм, оцинкованная, с центральным заземлением/точкой заземления
- Допустимая статическая нагрузка не более 1600 кг
- Заказывайте регулируемые ножки отдельно
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Каркас для шкафа/стойки
- Линейка изделий: Varistar CP
- Тип: стандартный
- Подходит для: Varistar CP
- Материал: сталь
- Материал рамы: сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Высота стойки: 24 U
- Высота изделия: 1200 мм
- Ширина изделия: 800 мм
- Глубина изделия: 800 мм
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
Сварная стальная рама Varistar для соответствия требованиям по статическим нагрузкам. Для интеграции 19-дюймовой, ETSI или монтажной панели.
Комбинация поворотных роликов и поворотных роликов с регулируемыми ножками невозможна со стандартной рамой. Если Вам нужна такая комбинация, закажите мобильную раму.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Каркас, CP, сталь, горячее цинкование, 1,5 мм, RAL 7021 | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.