Комплект заземления/шин заземления с винтовыми зажимами, 200 мм
- Для фиксации заземляющих кабелей с наконечником или зачисткой
- Резьба в точке крепления M5, шаг отверстий 15 мм
- Сборка, изолированная от рамы
- Максимальная сила тока 200 A
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Комплект заземления
- Тип: Винтовой зажим
- Длина: 200 мм
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
Металлическая шина или стержень, обычно размещаемый внутри распределительных устройств, щитовых панелей и корпусов шинопроводов для локального распределения мощности высокого тока. Они также используются для подключения высоковольтного оборудования на электрических распределительных станциях и низковольтного оборудования в блоках аккумуляторов.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Изолирующая опора, пластик | 2 | |
2 | Токоведущая шина, медная, без обработки, 15 x 5 мм, точки крепления M5, шаг отверстий 20 мм | 1 | |
3 | Винт D4 x 14 | 2 | |
4 | Самонарезающийся винт M6 x 13 | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.