Контактный выключатель двери, кабельный
- Подключение к сети через разъем SCHUKO/UTE
- Простота использования в режиме «plug-and-play» (полное подключение)
- Подключение к освещению шкафа через розетку 60320 C13
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: выключатель
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
Выключатель для подключения к нормально замкнутым контактам модуля управления дверями для ручного открывания дверей. Он в первую очередь используется для систем освещения и охлаждения, которые должны быть связаны с открытием или закрытием двери.
Кронштейн для установки дверного выключателя (Varistar, Novastar, Eurorack) заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Переключатель контактов двери с соединительным кабелем к розетке IEC 60320 C13, вилка и подключение к сети SCHUKO/UTE, с кабельной разводкой | 1 | |
2 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.