"Labrack 19"" Open Rack Uprights, 39 U"
- Мобильная или стационарная конфигурация
- Различные полки
- Принадлежности для кабельного ввода
- Допустимая статическая нагрузка 200 кг или 150 кг (см. таблицу спецификации) при положении центра тяжести в центре лабораторного каркаса
- Рекомендуемая максимальная глубина шасси 400 мм,
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Labrack
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 39 U
- Высота изделия: 1831 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Статическая нагрузка: 150 кг
- Соответствует: IEC 60297-3-100
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
19-дюймовые стойки для открытых или неизолированных стеллажей с грузоподъемностью до 200 кг. Эти 19-дюймовые стойки могут быть смонтированы на мобильном или стационарном основании.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | шкаф, сталь, 1,5 мм, RAL 7030, с отверстиями по EIA | 2 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.