"19"" Module Support Without strain Relief"
- Для монтажа передних панелей с отверстиями под разъемы SUB-D-, ST типа 3 или FDDI
- Дополнительные алюминиевые передние панели, 2,5 мм, RAL 7035
- Доступны в 2 вариантах: без шины для компенсации натяжения кабелей и с шиной для компенсации натяжения кабелей
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: принадлежности и компоненты
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
Модульная опора необходима для монтажа передних панелей неполной ширины с вырезами SUB-D-, ST типа 3 или FDDI, с рейкой уменьшения нагрузки или без нее.
Передняя панель с вырезами или без них или быстроразъемным фиксатором заказывается отдельно.
Монтажный комплект для сборки на 19 дюймов заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовое шасси для модулей, 3 U, алюминий | 1 | |
2 | Резьбовые вставки с резьбой M2,5 | 2 | |
3 | Заглушка кабельного ввода, сталь, 1 мм, RAL 7035 | 2 | |
4 | Монтажный комплект | 1 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.