Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

С-образный рельс для стационарной 19-дюймовой стойки 24 U Labrack

  • Устанавливается справа и слева от 19" уровня на вертикальные профили, для крепления кабельных органайзеров
Подробнее

№ в каталоге:

20118-461
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: С-рельс
  • Линейка изделий: Labrack
  • Высота изделия: 24 U
  • Длина: 1050 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Кабельный органайзер для С-образной рейки
Кабельный органайзер для C-рейки, стальной, 120 x 45 мм
№ в каталоге: 20118-339
Кабельный органайзер для С-образной рейки
Кабельный органайзер для C-рейки, стальной, 95 x 95 мм
№ в каталоге: 20118-340
Кабельный органайзер для С-образной рейки
Кабельный органайзер для C-рейки, стальной, 40 x 75 мм
№ в каталоге: 20118-554

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Для сборки на вертикальных стойках справа и слева от 19-дюймовой платы; особенно подходит для кабельных органайзеров.

Монтажный комплект заказывается отдельно Не подходит для использования в мобильных 19-дюймовых лабораторных стойках.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 С-образный профиль, сталь, 1,5 мм, оцинкованный 2

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink