Кабельная опорная рейка Labrack
- Для уменьшения нагрузки и натяжения кабеля
- Разработано для мобильных лабораторных 19" стоек; с монтажными профилями может быть использовано и для стационарных лабораторных 19" стоек
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Опорный рельс
- Линейка изделий: Labrack
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
Кабельная опорная рейка Labrack предназначена для мобильной 19-дюймовой лабораторной стойки; с креплениями панели также для стационарной 19-дюймовой лабораторной стойки. Он позволяет осуществлять интеллектуальную разводку кабелей.
Крепления панели необходимы для сборки в стационарной 19-дюймовой лабораторной стойке, заказываются отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | С-образный профиль, сталь, 1,5 мм, оцинкованная | 3 | |
2 | Угловая вставка, сталь, 2 мм, оцинкованная | 2 | |
3 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.