Угол открытия стеклянной двери Eurorack 120°, высота 38 U, ширина 600 мм
- Установка двери возможна с четырех сторон
- Стекло, дымчато-серое, закаленное, 6 мм
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Дверь шкафа
- Линейка изделий: Eurorack
- Тип: Стеклянная дверь
- Цвет: светло-серый
- Код цвета: RAL 7035
- Высота стойки: 38 U
- Высота изделия: 1745 мм
- Ширина изделия: 523 мм
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
1 | Стеклянная дверь, закаленное стекло "Sekurit", 6 мм, дымчато-серое | 1 | |
2 | Замок с 2 ключами | 1 | |
3 | шарнир, сталь, 3 мм, цвет черный (RAL 9005) | 2 | |
4 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.