Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Держатель кабеля C-Rail для кабельного жгута 30 … 34 мм

  • Для монтажа кабелей на С-образных профилях и кабельных опорных рейках
Подробнее

№ в каталоге:

20114-728
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Зажим
  • Линейка изделий: Varistar
  • Тип: Зажим для кабеля

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе Цена
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

C-образные рельсы предназначены для более эффективной организации кабелей. Обычно рельсы монтируются на задней части 19-дюймовых рельсов. Совместимы со стандартными кабельными зажимами.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Кабельная оболочка, сталь, 2 мм, луженый, с пластмассовыми полуоболочками 10

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink