19-дюймовый блок вентилятора, высота 1 U, управление и контроль скорости, 6 вентиляторов, 230 В перем. тока
- Настраиваемый диапазон: 20 ... 40 °C и 30 ... 50 °C
- Сниженные шумовые характеристики за счет регулировки воздушного потока в зависимости от температуры
- Внешний датчик, в случае отказа, по умолчанию - переход на максимальную скорость вращения
- Система контроля со светодиодными индикаторами и беспотенциальным контактом
- Защита от прикосновения в соответствии с DIN EN ISO 13857
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: вентиляторный блок
- Входное напряжение перем. тока: 230 В.
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
Вентиляторный блок для установки в пространство 1 U внутри шкафа.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19" циркуляционный вентилятор, 1 U; крышка/панель основания, сталь, 1 мм, покрытие алюцинк, с перфорированной передней панелью 1 U, алюминий, 3 мм, анодирование, с выключателем | 1 | |
2 | Вентилятор постоянного тока | 6 | |
3 | Соединительный кабель, длина 2,5 м, с втулочными наконечниками | 1 | |
4 | Датчик температуры для контроля частоты вращения, резистор NTC, длина кабеля 1,5 м | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.