Interscale для Mini-ITX, с кондуктивным охлаждением, ребра 20 мм
- Корпус модульной конструкции, состоящий из 3 частей (собственно корпуса, верхней крышки и передней панели), простая сборка
- Вырез для панели ввода-вывода Mini-ITX, разъем питания (Phoenix Contact, 0710028) и выключатель питания (Schurter, MCS 18 Front)
- Встроенная защита от ЭМС
- Доступны другие размеры, формы, размещение вырезов, и трафаретная печать
- Прочная конструкция, требующая всего четырех винтов
- Установленные шпильки для крепления печатных плат
- Цвет RAL 7016
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Линейка изделий: Interscale
- Тип: настольный корпус
- Высота изделия: 94 мм
- Ширина изделия: 184 мм
- Глубина изделия: 189 мм
- Материал: сталь
- Цвет: антрацитово-серый
- Код цвета: RAL 7016
- Степень защиты: IP30
- Охлаждение: Охлаждение за счет теплопроводности
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
корпуса Small Form Factor с интегрированной системой защиты от электромагнитных помех и кондуктивного охлаждения для плат Mini-ITX на основе инновационной и гибкой платформы nVent SCHROFF Interscale.
Совместимы только указанные принадлежности Interscale.
Модифицированные или изготовляемые по спецификации заказчика корпуса доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Цоколь с 2 боковыми стенками и задней стенкой, алюминий, 1 мм, RAL 7016 (серый антрацит) | 1 | |
2 | Верхняя крышка со встроенным радиатором, алюминий, 1 мм, RAL 7016 | 1 | |
3 | Передняя панель, алюминий, 1 мм, RAL 7016 | 1 | |
4 | Предустановленные шпильки M2.5 с винтами Torx T8 для крепления печатных плат | 4 | |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.