Interscale с кондуктивным охлаждением для Embedded NUC, высота 34 мм, ширина 112 мм, глубина 107 мм
- Корпус модульной конструкции, состоящий из 3 частей (собственно корпуса, верхней крышки и передней панели)
- Встроенная защита от ЭМС
- Соответствие стандарту SDT.03 embeddedNUC http://www.sget.org/standards.html
- Специальные вырезы под печатные платы NUC IES MB95 (http://en.ies.de/)
- Прочная конструкция, требующая всего двух винтов
- Перфорированные боковые стенки для пассивного охлаждения
- Установленные шпильки для крепления печатных плат
- Цвет RAL 7016
- Доступны другие размеры, формы и размещение вырезов, трафаретная печать
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Линейка изделий: Interscale
- Тип: настольный корпус
- Высота изделия: 34 мм
- Ширина изделия: 112 мм
- Глубина изделия: 106,5 мм
- Материал: сталь
- Цвет: антрацитово-серый
- Код цвета: RAL 7016
- Степень защиты: IP 20
- Охлаждение: с перфорацией
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
Компактный корпус Small Form Factor с интегрированной системой защиты от электромагнитных помех и кондуктивным охлаждением для плат eNUC, спроектированный на базе инновационной и гибкой платформы nVent SCHROFF Interscale.
Модифицированные или изготовляемые по спецификации заказчика корпуса доступны по запросу.
Совместимы только указанные принадлежности Interscale.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Цоколь с 2 боковыми стенками (перфорированными) и задней стенкой,, алюминий, 1 мм,, RAL 7016 (серый антрацит) | 1 | |
2 | Верхняя крышка, сталь, 1 мм, покрытие алюцинк, RAL 7016 | 1 | |
3 | Передняя панель, алюминий, 1 мм, RAL 7016 | 1 | |
4 | Предустановленные 7016 шпильки M2.5 с винтами Torx T8 для крепления печатных плат | 4 | |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.