127 зажим
- Длина от 127,0 мм (5,0 дюйм.) до 304,8 мм (12,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Для корпусов из листового металла
- Поддерживает толщину печатной платы от 0,64 мм (0,025 дюйм.) до 3,36 мм (0,132 дюйм.)
- DSCC 88052
- Конструкция из бериллиевой меди или стали
- Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, с покрытиями эбонолом, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хроматированием, или оцинковка с хроматированием желтого цвета
- Винтовой механизм
- Вес 1,29 г/см (0,116 унции/дюйм)
- Конструкция фиксации "Cam and Lobe"
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Серия 127 Lok Tainer предназначена для корпусов из листового металла, оснащается винтовым механизмом, фиксатором печатных плат с кулачковой конструкцией и используется в условиях умеренной ударной нагрузки и вибрации.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая бериллий, которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.
Сроки поставки и доступность продуктов, содержащих бериллиевую медь, зависят от наличия материала и могут составлять до 52 недель.