Система ATCA, серия 300/40, 14 слотов, переменный ток, топология Dual Star, шина IPMB
- Соответствует стандарту AdvancedTCA PICMG, 3,0 ред. 3.0
- Входное напряжение 200 ... 240 В перем. тока, 3 сетевых штекерных разъема IEC 320‐C20 перем. тока (сменные источники питания перем. тока заказываются отдельно); 3 слота для 3 сменных источников питания для резервирования 2 + 1
- Блоки вентиляторов с резервированием и функцией горячей замены, воздушный поток направлен из нижней передней части в верхнюю заднюю; воздушный фильтр, заменяемый спереди
- Охлаждающая способность 300 Вт для каждого слота при температуре окружающей среды 55 °C
- Подготовлено для двух плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
- Модуль аварийной сигнализации (SAP) и индикатор аварийного сигнала платы управления (SAD)
- Подтверждение UL, E229721, тип T10
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 14
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Двойная звезда, шинная топология IPMB
- Передача данных: 40 GbE
- Мощность на слот: 300 W
- Входное напряжение перем. тока: 200 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 14 U
- Тип источника питания: (3) AC PSU
- Источник питания в комплекте: Нет
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
- Глубина изделия: 472 мм
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
Серия nVent SCHROFF ATCA 300/40 представляет собой семейство плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 300 Вт на слот для плат. Объединительная плата проверена на соответствие с 40GBASE-KR4 для 40 Гбит Ethernet.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Полностью собрано, подключено и протестировано.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированная система в 19" корпусе, сталь, оцинкованная, 14 U, 84 HP, глубина 472 мм, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005; 14 вертикальных слотов спереди (8 U, 6 HP, глубина 280 мм), 14 вертикальных слотов сзади (8 U, 6 HP, глубина 70 мм); кабельный канал спереди и сзади | 1 | |
2 | Объединительная плата, 14 слотов | 1 | |
3 | Вход питания от сети переменного тока 200 ... 240 В переменного тока через 3 сетевых разъема переменного тока IEC 320‐C20, 3 слота для вставных источников питания мощностью 2,7 кВт с резервированием 2+1, внутреннее распределение питания переменного и постоянного тока со светодиодными индикаторами состояния питания | 1 | |
4 | Вентиляторный блок, вверху; 3 резервных лотка вентиляторов с производительностью 400 м3/ч (230 фут3/мин) каждый, с 2 вентиляторами каждый для охлаждения печатных плат ввода/вывода спереди и сзади; заменяется сзади | 1 | |
5 | Воздушный фильтр, замена с передней стороны | 1 | |
6 | Модуль аварийной сигнализации (SAP) | 1 | |
7 | Индикатор аварийного сигнала панели управления (SAD) | 1 | |
8 | Монтажный кронштейн, для установки в 19" шкафы | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Встроенное программное обеспечение
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.