Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Система MTCA.4 для 12 двойных полноразмерных модулей AMC, топология CMS, высота 7 U, ширина стойки 84 HP

  • В соответствии со спецификацией MTCA.4 R1.0
  • Система шириной 84 HP для 12 двойных полноразмерных модулей AdvancedMC, 2 одиночных полноразмерных MCH, и 4/2 одиночных полноразмерных модуля питания
  • 6 cлотов для двойных полноразмерных задних интерфейсных модулей (RTM)
  • 1 одиночный полноразмерный слот для коммутационного модуля JTAG (JSM)
  • Объединительная плата с топологией Dual Star
  • В дополнительной комплектации частота вращения вентиляторов регулируется отдельно для передней и задней частей через MCH
  • 2 вентиляторные кассеты с функцией горячей замены и управляющим контроллером вентиляторов (CU EMMC)
  • Доступ к воздушным фильтрам спереди
Подробнее

№ в каталоге:

11890-119
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 11890-119, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 12
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Топология двойной звезды CMS, JSM
  • Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
  • Мощность на слот: 80 Вт
  • Направление воздушного потока: Снизу вверх
  • Высота изделия: 7 U
  • Тип источника питания: 2 x (4) одинарный полноразмерный PM
  • Источник питания в комплекте: нет
  • Задний ввод/вывод на всех слотах (Rear I/O): да
  • Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0
  • Глубина изделия: 373 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе Цена
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Система предназначена для высокопроизводительных и высокоэффективных режимов применения. Два вентиляторных модуля с функцией горячей замены, EMMC, вытяжным охлаждением обеспечивают превосходное охлаждение слотов в передней и задней части. Скорость вентилятора регулируется через MCH. Благодаря отдельному слоту JSM модуль JTAG не занимает слоты для AMC. Система допускает подключение до четырех источников питания, что обеспечивает достаточное питание для требовательных приложений. На задней объединительной плате имеются сигнальные линии для тактовых и триггерных сигналов.

Для работы системы требуется 2 источника питания.

Модифицированные системы доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Система MicroTCA, 7 U, 84 HP, глубина 373,3 мм, оцинкованный 1
2 Cлоты для модуля AdvancedMC, двойные полноразмерные, с направляющей, для вертикальной установки плат 12
3 Слоты для модуля RTM, двойные полноразмерные, с направляющей, для вертикальной установки плат 6
4 Слоты для источника питания, одиночные полноразмерные 4
5 Слоты для MCH, одиночные полноразмерные 2
6 Слоты для модуля JSM, одиночные полноразмерные 1
7 Объединительная плата с топологией Dual Star для 12 модулей AdvancedMC, 2 MCH, 4/2 модулей питания, 1 JSM 1
8 Вентиляторная кассета с функцией горячей замены, управляющим контроллером (CU EMMC) и 6 вентиляторами 2
9 Воздушный фильтр, замена с передней стороны 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink