Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Система MTCA.0 для 6 одиночных среднеразмерных модулей AMC, топология Scope, высота 1 U, ширина стойки 84 HP

  • В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.0 R1.0
  • 1 U, Система в 19-дюймовом горизонтальном каркасе для 6 одиночных среднеразмерных модулей AdvancedMC, 1 одиночный полноразмерный MCH
  • Сетевой вход перем. тока (100–240 В перем. тока) на тыльной стороне корпуса, встроенный источник питания на 400 Вт, контроллер управления электропитанием (PM EMMC) на объединительной плате
  • Вентиляторный блок с функцией горячей замены (Hot Swap) и управляющим контроллером (CU EMMC), воздушный поток направлен справа налево
  • Доступ к воздушным фильтрам спереди
Подробнее

№ в каталоге:

11850-024
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 11850-024, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 6
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Топология звезды MTCA.0
  • Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
  • Мощность на слот: 50 Вт
  • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
  • Направление воздушного потока: Справа налево
  • Высота изделия: 1 U
  • Тип источника питания: С открытым корпусом
  • Источник питания в комплекте: да
  • Задний ввод/вывод на всех слотах (Rear I/O): нет
  • Соответствует: PICMG MTCA.0 R2.0
  • Глубина изделия: 301 мм
  • Высота: 44,45 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе Цена
Информация отсутствует.

Принадлежности

Field Replaceable Units (FRUs), Air filters and fan units
Сменные блоки MTCA, блок охлаждения для систем MicroTCA.0, высота 1 U
№ в каталоге: 21850-132

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Система MicroTCA 1 U с горизонтальным каркасом для одиночных модулей AdvancedMC фиксированной ширины. Шасси имеет разъем питания переменного тока в задней части и встроенный источник питания на 400 Вт. PM EMMC (улучшенный контроллер управления питанием) устанавливается на задней стороне объединительной платы.

Модифицированные системы доступны по запросу.

Полностью собрано, подключено и протестировано.

СЕРТИФИКАТЫ

  • PICMG
  • UR
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Система MicroTCA, сталь, цвет черный, RAL 9005, 1 U, 84 HP, глубина 301 мм 1
2 Слот для одиночного модуля AdvancedMC среднего размера, с направляющими, для горизонтального крепления печатных плат 6
3 Слот для одиночного полноразмерного модуля AdvancedMC, с направляющими, для горизонтального крепления печатных плат 1
4 объединительная плата, Топология Scope, для 6 модулей AdvancedMC и 1 MCH 1
5 Hot-swap fan tray with cooling unit manager (CU EMMC) and 5 fans 1
6 Вентиляционная крышка, замена с передней стороны 1
7 400 W open frame PSU and power management (PM EMMC) on backplane 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink