Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Система MTCA.4 Cube для 7 двойных модулей AMC, высота 5 U, ширина стойки 42 HP

  • Соответствует спецификации PICMG MTCA.4 R1.0
  • 5 U, Кубическая система 42 HP для 6 двойных среднеразмерных и 1 двойного полноразмерного модуля AdvancedMC, 1 двойного полноразмерного MCH и 1 двойного полноразмерного модуля питания
  • 6 cлотов для двойных среднеразмерных задних интерфейсных модулей (RTM) и один слот для двойных полноразмерных модулей RTM
  • Объединительная плата с топологией звезды, прямые соединения для S-ATA/SAS, тактовые и триггерные сигнальные линии в соответствии с PICMG MTCA.4
  • Топология тактовых сигнальных линий в соответствии с PICMG AMC.0 R2.0
  • Вентиляторный модуль с функцией горячей замены, менеджером охлаждающего устройства (СU EMMC), воздушный поток направлен снизу вверх, скорость вращения вентилятора для передней и задней секции регулируется через MCH
  • Доступ к воздушным фильтрам спереди
Подробнее

№ в каталоге:

11850-021
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 11850-021, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 7
  • Тип: Половинное крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Топология звезды MTCA.4
  • Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
  • Мощность на слот: 80 Вт
  • Направление воздушного потока: Снизу вверх
  • Высота изделия: 5 U
  • Тип источника питания: (1) двойной полноразмерный PM
  • Источник питания в комплекте: нет
  • Задний ввод/вывод на всех слотах (Rear I/O): да
  • Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0
  • Глубина изделия: 373,3 мм
  • Высота: 222,25 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе Цена
Информация отсутствует.

Принадлежности

19" AC/DC switch-mode PSUs for MicroTCA, двойной полноразмерный, с управлением питанием (PM EMMC)
19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для MicroTCA, с регулированием (PM EMMC), двойной полноразмерный
№ в каталоге: 11098-547
Направляющие рейки, набор для разделения, микропереключатель
Набор для разделения MTCA
№ в каталоге: 20849-115

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Система предназначена для применения в условиях разработки и лабораторных испытаний. Модуль вентиляторов с функцией «горячей замены» с контроллером EMMC обеспечивает надлежащее охлаждение передних и задних слотов при низком уровне шума. Скорость вращения вентилятора контролируется независимо для передней и задней секции и регулируется через MCH. На объединительной плате имеются тактовые и триггерные сигнальные линии в соответствии с PICMG MTCA.4, а также блокировочные устройства. Она также обеспечивает прямые соединения SAS/SATA и сигнальные линии между AMC.

Модифицированные системы доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • PICMG
  • UR
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Система MicroTCA, 5 U, 42 HP, глубина 373 мм, оцинкованный 1
2 Слот для модуля AdvancedMC, с направляющей, для вертикальной установки плат 7
3 Объединительная плата с топологией звезды для 7 модулей AdvancedMC, 1 MCH и 1 блока питания 1
4 Hot‐swap fan module with cooling unit manager (CU EMMC) and 6 fans 1
5 Воздушный фильтр, замена с передней стороны 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink