Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Система MTCA.0 Pico для 2 одиночных полноразмерных модулей AMC, высота 1 U, eMCH

  • В соответствии со спецификацией MTCA.0
  • Встроенный контроллер MCH (MicroTCA Carrier Hub) с наружным каналом связи Ethernet и интерфейсом USB
  • По 2 канала связи GbE от MCH к каждому из 2 слотов AMC
  • Прямое соединение портов 2–11 между двумя слотами AMC (см. топологию объединительной платы); скорость передачи данных до 10 Гбит/с на порт
  • Охлаждающая способность 150 Вт при температуре окружающей среды 55 °C, воздушный поток направлен справа налево, вентиляторы с регулировкой от температуры
  • Вентиляторный блок и фильтр вентилятора легко заменяются
  • Вход питания с обратной стороны корпуса с широким диапазоном переменного напряжения 90 - 264 В, блок питания 150 Вт в задней части корпуса
  • Штабелируемая система, подготовлена для монтажной панели
  • Модифицированные системы по отдельному запросу
Подробнее

№ в каталоге:

11850-016
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 11850-016, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 2
  • Тип: Система Pico
  • Тип объединительной платы: С GbE Star на eMCH, возможность подключения других портов между слотами AMC
  • Передача данных: GbE; PCIe Gen3
  • Мощность на слот: 60 Вт
  • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
  • Направление воздушного потока: Справа налево
  • Высота изделия: 1 U
  • Тип источника питания: С открытым корпусом
  • Источник питания в комплекте: да
  • Задний ввод/вывод на всех слотах (Rear I/O): нет
  • Соответствует: PICMG MTCA.0 R2.0
  • Глубина изделия: 302 мм
  • Ширина изделия: 265 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе Цена
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Компактный корпус для установки 2 одиночных полноразмерных модулей AMC. Интегрированный модуль-заглушка 2 HP позволяет устанавливать 2 одиночных среднеразмерных модуля.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • PICMG
  • UR

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Экранированный корпус, сталь, black RAL 9005, 1 U, Ширина 265 мм, глубина 302 мм, с 2 горизонтальными слотами для одиночных модулей AdvancedMC 1
2 Встроенный MCH, установленный стационарно 1
3 объединительная плата, 2 слота, с управлением вентиляторами и подачей питания к слотам AdvancedMC, 1
4 AC mains input via 1 IEC 320-C20 AC mains plug, открытый источник питания 150 Вт, 90 – 264 В перем. тока 1
5 Воздушный фильтр, легко заменяемый 1
6 Резиновые ножки, входят в комплект поставки 4

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink