Серверный шкаф Varistar, RAL 7035, для параллельной установки, 47 U, высота 2200, ширина 800, глубина 1200
- Допустимая статическая нагрузка до 1600 кг
- Степень защиты IP 20
- Возможна установка различных серверов
- Серверный шкаф с перфорированными дверями, воздухообмен 78 %
- RAL 7035 (светло-серый)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: рядный
- Материал рамы: сталь
- Материал облицовки: сталь
- Цвет рамы: светло-серый
- Цветовой код рамы: RAL 7035
- Цвет облицовки: светло-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7035
- Высота стойки: 47 U
- Высота изделия: 2200 мм
- Ширина изделия: 800 мм
- Глубина изделия: 1200 мм
- Статическая нагрузка: 1600 кг
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
Серверный шкаф для условий с высокой статической нагрузкой, полностью собранный и заземленный, с комплектом для боковой установки.
Отдельный шкаф может быть построен с бухтой и боковыми стенками.
Боковые панели не входят в комплект поставки и могут быть заказаны отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас (Slim-Line) из стального профиля, RAL 7035 | 1 | |
2 | Плоская крыша, сталь, RAL 7035 с перфорацией для последующей установки щеточных пыльников; щеточный пыльник сбоку | 1 | |
3 | Щеточный пыльник | 1 | |
4 | Передняя дверь, с перфорацией, сталь, с 180° шарнирами, 3-точечное запирание и поворотная ручка (возможно оснащение профильным DIN-полуцилиндром), цвет RAL 7035 | 1 | |
5 | Задняя двустворчатая дверь, сталь, с 180° шарнирами и перфорацией, 3-точечное запирание и поворотная ручка (возможно оснащение профильным DIN-полуцилиндром), цвет RAL 7035 | 1 | |
6 | 19" монтажный профиль, сталь, расстояние между профилями 740 мм, c U-маркировкой, цвет RAL 7035 | 4 | |
7 | Траверса, сталь (для крепления 19" монтажных профилей в шкафах шириной 800 мм) | 4 | |
8 | Комплект накладок для изоляции 19" уровня в передней части шкафа, сталь, 1,5 мм, цвет RAL 7035 | 1 | |
9 | Регулируемые ножки | 4 | |
10 | Комплект заземления, установлены | 1 |
РЕСУРСЫ
Брошюра
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.