Система VME64x, башенная, высота 5 U, подключаемый источник питания
- Система в соответствии с IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует требованиям VITA 1.1‐1997
- сменный источник питания, 19-дюймовый форм-фактор, 300 Вт; дополнительно возможна установка второго блока питания
- Объединительная плата VME64x с 7 слотами, 6 U, J1/J2, монолитная, без разъема P0, Опция расположения вводов-выводов на задней панели, соответствует требованиям VITA 1-1994 и 1.1-1997
- Отвод тепла 2 вентиляторами, воздушный поток направляется спереди назад; управляется модулем управления вентилятором (FCM) в зависимости от температуры
- Система для вертикального крепления печатных плат с учетом формата платы, 6 U, Глубина 160 мм; опция расположения вводов-выводов на задней панели
- Модуль индикации рабочего напряжения (пост. ток), аварийные сигналы от вентиляторов и датчиков температуры
- Возможность установки 5,25" DVD-дисковода
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 7
- Тип: Корпус Tower
- Тип объединительной платы: Высота 6 U, расширение VME64
- Передача данных: VME64; VME2eSST
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 10 U
- Тип источника питания: (1) сменный источник питания
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: ANSI/VITA 1.1-1997
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
Система Tower для VME64 7 печатных плат VME64x, высота 6 U, 160 мм. Питание системы осуществляется от сменного источника питания. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Система Tower на базе корпуса RatiopacPRO, экранированный, боковые стенки, RAL 9006; ручка, передняя рама и ножки, RAL 7016 | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены внизу), для вертикального крепления печатных плат (6 U, глубина 160 мм) | 7 | |
3 | Объединительная плата VME64x для печатных плат с высотой 6 U, 7 слотов, с заглушкой P0 (№ детали 23001-537) | 1 | |
4 | Сменный источник питания перем./пост. тока, 300 Вт (13100-143) | 1 | |
5 | Выдвижной лоток вентиляторов с 2 вентиляторами | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.