"Fan Unit With Housing for 19"" Pusher Fan, 2 U, Axial, 230 VAC"
- Дополнительное полезное пространство 2 U: с помощью встроенного вентилятора, компоненты, установленные под 19-дюймовым нагнетательным вентилятором, могут охлаждаться
- Дополнительное напряжение питания не требуется: соединение осуществляется через 19-дюймовый нагнетательный вентилятор, формата 2 U
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: вентиляторный блок
- Тип: вентиляторный лоток
- Цвет: цвет серебристый
- Входное напряжение перем. тока: 230 В.
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
Дополнительный вентилятор (встроенный) с корпусом для нагнетательного вентилятора Schroff 2 U. Дополнительное напряжение питания не требуется: соединение осуществляется через 19-дюймовый нагнетательный вентилятор.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Корпус с вентиляционной решеткой, сталь, 1 мм, покрытие AlZn | 1 | |
2 | Вентилятор | 4 | |
3 | Кабель с вилкой (электрическое соединение через розетку 19-дюймового нагнетательного вентилятора); предохранительный зажим (уменьшение механической нагрузки на кабель входа питания от сети) | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.