"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 3 Fans, Front Perforated, 193 mm, RAL 9005"
- Варианты сборки: – одна вентиляторная кассета: холодный воздух подается спереди и отводится вверх; — две вентиляторные кассеты: холодный воздух подается спереди, направляется вверх и отводится назад (см. схему применения)
- Оптимизированное охлаждение в сочетании с 19" вентиляторными кассетами
- Предотвращается усиление вертикального нагрева за счет улучшенного воздушного потока
- Опционально заказывается сменный фильтр, (во время эксплуатации можно заменить)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Направляющая воздушного потока
- Линейка изделий: Novastar; Varistar
- Подходит для: 19-дюймовые лотки вентиляторов
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
Дефлектор с высотой 1 U для направления воздуха спереди вверх или снизу назад.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Воздуховодная панель, сталь, 1 мм, чистовая оцинкованная сталь, ширина 432,8 мм (без боковой панели) | 1 | |
2 | Боковая стенка, сталь, 1,5 мм, чистовая оцинкованная сталь; с 19-дюймовым монтажным кронштейном, порошковое покрытие (цвет см. в информации для заказа) | 2 | |
3б | Передняя панель, с перфорацией, сталь, 1,5 мм, чистовая оцинкованная сталь, порошковое покрытие (цвет см. в информации для заказа); два быстроразъемных фиксатора, цвет черный | 1 | |
4 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.