19-дюймовый вентиляторный блок, высота 1 U, 3 вентиляторов, 115 В перем. тока
- Механическое уменьшение нагрузки для сетевых кабелей
- Возможность использования в комбинации с блочным каркасом
- Защита от прикосновения в соответствии с DIN EN ISO 13857
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: вентиляторный блок
- Входное напряжение перем. тока: 115 В
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
Вентиляторный блок для установки в пространство 1U внутри шкафа.
Сетевой кабель заказывается отдельно.
Решения с широким диапазоном входного напряжения (86 ... 264 В перем. тока) доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель 1 U, алюминий, 3 мм, анодирование | 1 | |
2 | Корпус с решеткой, сталь, 1 мм, алюцинк | 1 | |
3 | вентиляторы | 3 | |
4 | Розетка (ввод питания IEC-320) | 1 | |
5 | Зажим для предохранителя, механическое уменьшение нагрузки для входного кабеля питания | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.