Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

19-дюймовый вентиляторный блок, 1 U, управление и контроль скорости вращения, 3 вентиляторов, 24 В пост. тока

  • Настраиваемый диапазон: 20 ... 40 °C и 30 ... 50 °C
  • Сниженные шумовые характеристики за счет регулировки воздушного потока в зависимости от температуры
  • Внешний датчик, в случае отказа, по умолчанию - переход на максимальную скорость вращения
  • Система контроля со светодиодными индикаторами и беспотенциальным контактом
  • Защита от прикосновения в соответствии с DIN EN ISO 13857
Подробнее

№ в каталоге:

10713-099
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: вентиляторный блок
  • Входное напряжение пост. тока: 24 В мин.

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

сменный фильтр для вентиляторов 19
Сменный фильтр для 19-дюймового вентиляторного блока, высота 1 U, контролируемый, 3 вентилятора
№ в каталоге: 60713-169

Рекомендуемая продукция

направляющий лоток
Дефлектор воздушного потока с высотой стойки 1 U для 19-дюймового лотка вентилятора, 3 вентилятора, передняя перфорированная панель, 193 мм, RAL 7035
№ в каталоге: 10713-140
направляющий лоток
Дефлектор воздушного потока с высотой стойки 1 U для 19-дюймового лотка вентилятора, 3 вентилятора, передняя перфорированная панель, 193 мм, RAL 9005
№ в каталоге: 10713-142
направляющий лоток
Дефлектор воздушного потока с высотой стойки 1 U для 19-дюймового лотка вентилятора, 3 вентилятора, передняя перфорированная панель, 193 мм, RAL 9006
№ в каталоге: 10713-144
направляющий лоток
Дефлектор воздушного потока с высотой стойки 1 U для 19-дюймового лотка вентилятора, 3 вентиляторов, передняя сплошная панель, 193 мм, RAL 7035
№ в каталоге: 10713-146
направляющий лоток
Дефлектор воздушного потока с высотой стойки 1 U для 19-дюймового лотка вентилятора, 3 вентиляторов, передняя сплошная панель, 193 мм, RAL 9005
№ в каталоге: 10713-148
направляющий лоток
Дефлектор воздушного потока с высотой стойки 1 U для 19-дюймового лотка вентилятора, 3 вентиляторов, передняя сплошная панель, 193 мм, RAL 9006
№ в каталоге: 10713-150

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вентиляторный блок для установки в пространство 1 U внутри шкафа.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • CE
  • EAC

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель 1 U, алюминий, 3 мм, анодирование 1
2 Корпус с решеткой, сталь, 1 мм, алюцинк 1
3 Вентилятор постоянного тока 3
4 Соединительный кабель, длина кабеля 2,5 м, с втулочными наконечниками 1
5 Датчик температуры для контроля частоты вращения, резистор NTC, длина кабеля 1,5 м 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink